Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

AXOR Universal Accessories Shower door handle 444 mm 42837000

Unik ref.: 42837000
Merke: AXOR
Produktfamilie: AXOR Universal Accessories
Produktgruppe: Grab bars
Vidde / Bredde (millimeter): 30
Høyde (millimeter): 444
Dybde (millimeter): 138
Dato for publisering: 2017-05-08
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (7)
AXOR Universal Accessories Shower door handle 444 mm

· thickness of glass: 6 - 12 mm
· diameter drill hole: 6 mm
· drilling distance 350 mm
· material: metal
· can be used simultaneously as a bath towel holder


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 1.88

BIMobject Kategori: Sanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L721
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shower enclosures
NBS Reference Kode: 35-06-79
NBS Reference Beskrivelse: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-nummer: 23-31 17 17
OmniClass-tittel: Shower Enclosures
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures