AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820
    AXOR

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set 45012820

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with waste set
    Spesifikasjon
    • · consists of: Basin mixer, waste set · ComfortZone 110 · projection 123 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select cartridge with temperature control · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45012820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)223
    • Bredde (mm)46
    • Dybde (mm)161
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.895
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures