AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set
    Spesifikasjon
    • · projection 260 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45037820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1242
    • Bredde (mm)124
    • Dybde (mm)337
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)10.83
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures