AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820
AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820
    AXOR

    AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820

    AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set
    Spesifikasjon
    • · ComfortZone 80 · projection 109 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · for cold water connection · connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45130820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)118
    • Bredde (mm)47
    • Dybde (mm)173
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures