AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820
AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set
    Spesifikasjon
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 124 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45200820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBidet mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)192
    • Bredde (mm)46
    • Dybde (mm)170
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.785
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures