AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle 45405820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle 45405820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle 45405820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle
    Spesifikasjon
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45405820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)170
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)66
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.341
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures