AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    Spesifikasjon
    • · 1 outlet · connection type: basic set · flow rate at 3 bar: 31.6 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45605820
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeShower mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-03-14
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)170
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)66
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.765
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures