45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 45713003 krom - 45713673 Matt sort Specification: • 3 uttak samt 1 ekstra uttak • komfortabelt å slå av og på vannet med de store Select-knappene • samtidig bruk av flere utløp • gjennomstrømningsmengde per utløp: 9 l/min • gjennomstrømningsmengde ved samtidig bruk av alle utløp: 9 l/min • termostatelement, start-/stopp-ventil, keramisk ventil 90° • sikkerhetssperre ved 40 °C • innstillbar temperaturbegrensning • termostaten har mulighet til termisk desinfisering • tilbakeslagsventil • termostat leveres med knappene hånddusj, Rain large, Waterfall
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45713AUS
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeShower thermostat
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)270
    • Dybde (mm)67
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011329
    • ETIM-navnShower mixing tap
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania
    Australia