AXOR One Porter unit
AXOR One Porter unit
    AXOR

    AXOR One Porter unit

    AXOR One Porter unit
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 45723707 Matt White - 45723007 Chrome - 45723347 Brushed Black Chrome - 45723677 Matt Black - 45723997 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.45723CHN
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)95
    • Dybde (mm)42
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)650
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia