Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set 46050000

Unik ref.: 46050000
Merke: AXOR
Produktfamilie: AXOR Edge
Produktgruppe: Basin mixers
Dato for publisering: 2019-04-01
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 130
· projection 173 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Hoved materialet : Chrome
Sekundært materiale: Chrome
Designet i: Germany
Produsert i: Germany
Vekt Net (Kg): 4.3

BIMobject Kategori: Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Sanitary ware
UNSPSC kode: 301815
Uniclass 1.4 Kode: L725111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beskrivelse: Washbasin taps
NBS Reference Kode: 31-75
NBS Reference Beskrivelse: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer: 23-31 11 00
OmniClass-tittel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Navn Verdi
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer with push-open waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Material chrome

BIMobject®