AXOR Edge bath spout chrome
AXOR Edge bath spout chrome
    AXOR

    AXOR Edge bath spout chrome

    AXOR Edge Bath spout
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 46410020 Polished Chrome - 46410830 Polished Nickel - 46410930 Polished Brass - 46410000 Chrome - 46410130 Polished Bronze - 46410300 Polished Red Gold - 46410330 Polished Black Chrome - 46410990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • projection 190 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • connection dimension: G ½ • spray type: normal spray
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.46410000
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeBath fillers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)84
    • Bredde (mm)60
    • Dybde (mm)210
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011421
    • ETIM-navnOutlet for sanitary taps
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia