Unik ref.: | 46431000 |
---|---|
Merke: | AXOR |
Produktfamilie: | AXOR Edge |
Produktgruppe: | Bath mixers |
Dato for publisering: | 2019-04-01 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: | 4059625149225 |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/axor/product/46431000
Hoved materialet : | Chrome |
---|---|
Sekundært materiale: | Chrome |
Designet i: | Germany |
Produsert i: | Germany |
Vekt Net (Kg): | 7.427 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Sanitary ware |
UNSPSC kode: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kode: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Bath taps |
NBS Reference Kode: | 31-75 |
NBS Reference Beskrivelse: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-tittel: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Navn | Verdi |
---|---|
Lever | single lever bath mixer |
Material | chrome |
Plumbing Fixture Type | 3-hole rim mounted single lever bath mixer - diamond cut |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®