AXOR Edge bath m. floor st USA chr
AXOR

AXOR Edge bath m. floor st USA chr

AXOR Edge Single lever bath mixer floor-standing
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 46440331 Polished Black Chrome - 46440001 Chrome - 46440301 Polished Red Gold - 46440991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.46440001
  • ProduktfamilieAXOR Edge
  • ProduktgruppeBath mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-11-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)900
  • Bredde (mm)155
  • Dybde (mm)335
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)15
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC010862
  • ETIM-navnBath mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures