AXOR Edge Porter unit chrome
AXOR Edge Porter unit chrome
    AXOR

    AXOR Edge Porter unit chrome

    AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 46520020 Polished Chrome - 46520830 Polished Nickel - 46520930 Polished Brass - 46520000 Chrome - 46520130 Polished Bronze - 46520300 Polished Red Gold - 46520330 Polished Black Chrome - 46520990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 17,7 l/min • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 1 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.46520000
    • ProduktfamilieAXOR Edge
    • ProduktgruppeWall outlet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)715
    • Bredde (mm)159
    • Dybde (mm)58
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010905
    • ETIM-navnShower connecting piece
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia