48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
    AXOR

    48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 48050701 Matt White - 48050001 Chrome - 48050671 Matt Black - 48050341 Brushed Black Chrome - 48050251 Brushed Gold Optic - 48050821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.48050USA
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)9.7
    • Bredde (mm)12.25
    • Dybde (mm)6.5
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC011328
    • ETIM-navnWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets