48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 48440003 krom - 48440673 Matt sort Specification: • består av: 1-greps kararmatur til gulvmontering, hånddusj, dusjslange, dusjholder • tilslutningstype: innbyggingsdel • stråletype i armatur: normal stråle • stråletype i hånddusj: PowderRain • keramisk innmat • innstillbar temperaturbegrensning • vender med automatisk tilbakestilling • tilbakeslagsventil
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.48440AUS
    • ProduktfamilieAXOR One
    • ProduktgruppeBath mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1059
    • Bredde (mm)124
    • Dybde (mm)282
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)11.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania
    Australia