48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

Spesifikasjon
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.48656XXX
      • ProduktfamilieAffusion pipe
      • ProduktgruppeAXOR One
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2025-07-10
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)44
      • Bredde (mm)24
      • Dybde (mm)160
      Relatert
      • Designet iTyskland
      • Produsert iTyskland
      • Nettovekt (kg)0.16
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
      • IFC-klassifiseringSanitærterminal
      • ETIM-kodeEC010161
      • ETIM-navnHand shower
      • UNSPSC-navnShowers
      • UNSPSC-kode30181503
      • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
      • OmniClass-nummer23-31 17 00
      • OmniClass-tittelShowers
      • CSI UniFormat II kodeD2010
      • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures