48711USA AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation
AXOR

48711USA AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation

AXOR One Thermostat 120/120 for concealed installation
Spesifikasjon
  • Surfaces:

    - 48711001 Chrome

    - 48711141 Brushed Bronze

    - 48711251 Brushed Gold Optic

    - 48711331 Polished Black Chrome

    - 48711341 Brushed Black Chrome

    - 48711671 Matt Black

    - 48711821 Brushed Nickel

    - 48711831 Polished Nickel

    - 48711951 Brushed Brass

    - 48711991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 1 function

    • thermostat cartridge

    • min. operating pressure: 1,5 bar

    • max. operating pressure: 10 bar

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • nun-return valve

    • connection dimension: DN20

    • connection type: basic set

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.48711USA
  • ProduktfamilieThermostat
  • ProduktgruppeAXOR One
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-07-10
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)120
  • Bredde (tommer)120
  • Dybde (tommer)87
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (pund)2.77
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC011329
  • ETIM-navnShower mixing tap
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
Canada
USA