48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Spesifikasjon
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.48780XXX
      • ProduktfamiliePorter unit
      • ProduktgruppeAXOR One
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2025-07-11
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)67
      • Bredde (mm)67
      • Dybde (mm)84
      Relatert
      • Designet iTyskland
      • Produsert iTyskland
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
      • IFC-klassifiseringSanitærterminal
      • ETIM-kodeEC010905
      • ETIM-navnShower connecting piece
      • UNSPSC-navnShowers
      • UNSPSC-kode30181503
      • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
      • OmniClass-nummer23-31 17 00
      • OmniClass-tittelShowers
      • CSI UniFormat II kodeD2010
      • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures