51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    AXOR Cover
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.51306XXX
    • ProduktfamilieAXOR
    • ProduktgruppeSiphons/Angle valves
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)75
    • Bredde (mm)75
    • Dybde (mm)85
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.05
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - sanitær
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC011344
    • ETIM-navnShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-navnTraps and strainers
    • UNSPSC-kode401425
    • Uniclass 2015 kodePr_65_54
    • Uniclass 2015 beskrivelseValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-tittelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia