Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc

Unik ref.: chvcmp000000
Merke: Azzurra Ceramica
Produktfamilie: Wc
Produktgruppe: Charme
Vidde / Bredde (millimeter): 690
Høyde (millimeter): 425
Dybde (millimeter): 400
Dato for publisering: 2018-11-22
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc


Hoved materialet : Ceramics
Sekundært materiale:
Designet i: Italy
Produsert i: Italy
Vekt Net (Kg): 38

BIMobject Kategori: Sanitær - WC
IFC klassifisering: Sanitary Terminal
UNSPSC navn: Toilets
UNSPSC kode: 30181505
Uniclass 1.4 Kode: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Toilets
Uniclass 2.0 Kode: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kode: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beskrivelse: Toilets
NBS Reference Kode: 35-65-90
NBS Reference Beskrivelse: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass-nummer: 23-31 19 00
OmniClass-tittel: Toilets
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
Sanitary - Toilets

Navn Verdi
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 425 mm
Length 690 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Length 690 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour shiny white
Material ceramics

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent