Unik ref.: | csvcsp000000 |
---|---|
Merke: | Azzurra Ceramica |
Produktfamilie: | Wc |
Produktgruppe: | Clas+ |
Vidde / Bredde (millimeter): | 560 |
Høyde (millimeter): | 355 |
Dybde (millimeter): | 390 |
Dato for publisering: | 2018-12-28 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | http://www.azzurraceramica.com/collections/wash-basins-wc-and-bidet-cerami... |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/clp-100-sosp.Pdf |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/azzurra-ceramica/product/csvcsp000000
Hoved materialet : | Ceramics |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Italy |
Produsert i: | Italy |
Vekt Net (Kg): | 27 |
BIMobject Kategori: | Sanitær - WC |
---|---|
IFC klassifisering: | Sanitary Terminal |
UNSPSC navn: | Toilets |
UNSPSC kode: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7216 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Toilets |
Uniclass 2.0 Kode: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Kode: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Toilets |
NBS Reference Kode: | 35-65-90 |
NBS Reference Beskrivelse: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
OmniClass-nummer: | 23-31 19 00 |
OmniClass-tittel: | Toilets |
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 390 mm |
Height | 355 mm |
Length | 560 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Length | 560 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent