Unik ref.: | bainultra-005 |
---|---|
Merke: | BainUltra |
Produktfamilie: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Produktgruppe: | Amma Collection |
Dato for publisering: | 2017-05-30 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”
The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.
Amma features the widest range of size and installation options.
Produkt data url: | https://www.bainultra.com/bath-collections/amma-collection/amma-oval-7242-... |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Teknisk beskrivelse: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/bainultra/product/bainultra-005
Hoved materialet : | |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Canada |
Produsert i: | Canada |
BIMobject Kategori: | Sanitær - Bad og velvære |
---|---|
UNSPSC navn: | Bathtubs |
UNSPSC kode: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Kode: | L7211 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Baths |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Baths |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Baths |
NBS Reference Kode: | 35-06-08 |
NBS Reference Beskrivelse: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
OmniClass-nummer: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass-tittel: | Therapeutic Baths |
BIMobject®