Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Cella 60" x 36" x 26", Therapeutic Bath, Freestanding

Unik ref.: bainultra-009
Merke: BainUltra
Produktfamilie: Therapeutic Whirlpool Baths
Produktgruppe: Balneo Collection
Dato for publisering: 2017-05-30
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (12)

THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.

This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: Canada
Produsert i: Canada

BIMobject Kategori: Sanitær - Bad og velvære
UNSPSC navn: Bathtubs
UNSPSC kode: 30181501
Uniclass 1.4 Kode: L7211
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Baths
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Baths
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beskrivelse: Baths
NBS Reference Kode: 35-06-08
NBS Reference Beskrivelse: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-nummer: 23-25 29 11 11
OmniClass-tittel: Therapeutic Baths
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®