Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Unik ref.: bainultra-030
Merke: BainUltra
Produktfamilie: Leisure Whirlpools
Produktgruppe: Charism Collection
Dato for publisering: 2017-05-30
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: Canada
Produsert i: Canada

BIMobject Kategori: Sanitær - Bad og velvære
UNSPSC navn: Bathtubs
UNSPSC kode: 30181501
Uniclass 1.4 Kode: L7211
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Baths
Uniclass 2.0 Kode: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Baths
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beskrivelse: Baths
NBS Reference Kode: 35-06-08
NBS Reference Beskrivelse: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-nummer: 23-25 29 11 11
OmniClass-tittel: Therapeutic Baths
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • Canada
  • United States

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent