Pivot door
Barausse
Arkivert

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Spesifikasjon



Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Bilico
  • ProduktfamilieInterior door
  • ProduktgruppeStandard door
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-22
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - svingdører
  • IFC-klassifiseringdør
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • Uniclass 2015 kodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 14 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelFlush Wood Doors
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors
  • CSI UniFormat II kodeC1020
  • CSI UniFormat II tittelInterior Doors