Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Spesifikasjon
    • 5500 lumen
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Medea-M
    • ProduktfamilieHigh End Residential projector
    • ProduktgruppeHigh End Residential projector
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-01-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)227
    • Bredde (mm)480
    • Dybde (mm)680
    Relatert
    • HovedmaterialeAkryl
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iNorge
    • Produsert iNorge
    • Nettovekt (kg)26
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - visuelle elektronikk / synlig elektronikk
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC000690
    • ETIM-navnVideo projector
    • UNSPSC-navnVideo projectors
    • UNSPSC-kode45111616
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_67
    • Uniclass 2015 beskrivelseProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 tittelVideo Projectors
    • OmniClass-nummer23-37 15 19
    • OmniClass-tittelVideo Projectors