ULC-30A
Barco

ULC-30A

Chiller unit for XDL / DP4K RGB laser projectors
Spesifikasjon
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ulc-30a
  • ProduktfamilieInstallation projectors
  • ProduktgruppeLarge venue projectors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)800
  • Bredde (mm)701
  • Dybde (mm)701
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)115
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - visuelle elektronikk / synlig elektronikk
  • ETIM-kodeEC000690
  • ETIM-navnVideo projector
  • UNSPSC-navnVideo projectors
  • UNSPSC-kode45111616
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 beskrivelseProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 kode11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelProjectors
  • OmniClass-nummer23-37 15 19
  • OmniClass-tittelVideo Projectors
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
Lignende produkter