UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 500 nit.
    Spesifikasjon
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.unisee-500-uni-0005
    • ProduktfamilieEnterprise
    • ProduktgruppeLarge Video Wall
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)682
    • Bredde (mm)1211.4
    • Dybde (mm)167
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)35.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - Visuelt – TV
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • ETIM-kodeEC001630
    • ETIM-navnTelevision
    • UNSPSC-navnVisual presenters
    • UNSPSC-kode45111810
    • Uniclass 2015 kodeFI_60_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelVisual Display Units
    • OmniClass-nummer23-19 25 11 15 15
    • OmniClass-tittelVisual Devices