UniSee II
Barco

UniSee II

55" 800 nits.
Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Spesifikasjon
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
    • Power consumption with Int. power supply: 225 W
    • Power consumption with Ext. power supply: 220 W
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.unisee-II
  • ProduktfamilieEnterprise
  • ProduktgruppeLarge Video Wall
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2024-10-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)682
  • Bredde (mm)1211.4
  • Dybde (mm)167
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iTyskland
  • Produsert iKina
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Visuelt – TV
  • IFC-klassifiseringElektrisk element
  • ETIM-kodeEC001630
  • ETIM-navnTelevision
  • UNSPSC-navnVisual presenters
  • UNSPSC-kode45111810
  • Uniclass 2015 kodeFI_60_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseVisualization
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelVisual Display Units
  • OmniClass-nummer23-19 25 11 15 15
  • OmniClass-tittelVisual Devices
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
Lignende produkter