XT1.5
XT1.5
XT1.5
    Barco

    XT1.5

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Spesifikasjon
      • 1.5mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.xt1-5
    • ProduktfamilieLED Displays
    • ProduktgruppeXT series
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-05
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)343.08
    • Bredde (mm)609.92
    • Dybde (mm)71
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iBelgia
    • Produsert iKina
    • Nettovekt (kg)7.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - Visuelt – TV
    • IFC-klassifiseringElektrisk element
    • UNSPSC-navnVisual presenters
    • UNSPSC-kode45111810
    • Uniclass 2015 kodeFI_60_95
    • Uniclass 2015 beskrivelseVisualization
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelVisual Display Units
    • OmniClass-nummer23-19 25 11 15 15
    • OmniClass-tittelVisual Devices
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
    Lignende produkter