Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

MasterEmaco N 205 FC

Unik ref.: MasterEmaco_N_205_FC
Merke: BASF
Produktfamilie: Concrete Repair
Produktgruppe: Non-structural concrete repair
Dato for publisering: 2020-01-23
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)

MasterEmaco N 205 FC is a leveling mortar, for thicknesses of 1 to 5 mm in large areas.

Once mixed with water a mortar is formed with a great diversity of applications.


Hoved materialet : Concrete
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany

BIMobject Kategori: Byggematerialer - Betong
IFC klassifisering: Material
Uniclass 2015 Kode: Pr_20_31_53_15
Uniclass 2015 Beskrivelse: Concrete repair mortars
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 01 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Maintenance of Concrete
OmniClass-nummer: 23-13 27 13 11
OmniClass-tittel: Repair Mortars
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Concrete

Navn Verdi
Adhesion ≥ 0,8 MPa
Colour Grey
Compressive Strength ≥ 15 MPa after 28 days
Thickness 1 mm — 5 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Colour Grey

BIMobject®