Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

Berker B.7

Unik ref.: berker-b7
Merke: Berker
Produktfamilie: Electrical
Produktgruppe: Berker B.7
Dato for publisering: 2019-09-11
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Digital Inventory (Products)
Last ned (2)

From extra subtle to extravagant. The Berker B.7 boasts impressive adaptability thanks to its wide variety of materials. This creates a range of different effects – not just visually, but texturally too.

The surrounds in the Berker B.7 design line are available in glossy glass: polar white, black, aluminium / aluminium / stainless steel / plastic: matt, polar white, anthracite, aluminium paint. Rockers and other cover plates in plastic: matt, polar white, anthracite or aluminium paint / glossy: polar white.

Versions: 1x to 5x / horizontal and vertical
External dimensions (1x): 95 x 90 mm


Hoved materialet : Melamine
Sekundært materiale: PC/ABS
Designet i: Germany
Produsert i: Germany

BIMobject Kategori: Elektrisk - Uttak og kontakter
IFC klassifisering: Electrical Element
UNSPSC navn: Electrical terminals
UNSPSC kode: 39121432
Uniclass 1.4 Kode: L74611
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Switches
Uniclass 2.0 Kode: PR-86
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Kode: Pr_75_51_17_50
Uniclass 2015 Beskrivelse: Manual control switches
NBS Reference Kode: 86
NBS Reference Beskrivelse: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 78 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Switches and Push Buttons
OmniClass-nummer: 23-35 31 31
OmniClass-tittel: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Dette produktet er tilgjengelig i:
Europe
  • Poland

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent