Unik ref.: | berner-ahc10e |
---|---|
Merke: | Berner International |
Produktfamilie: | Air Curtains |
Produktgruppe: | Architectural Air Curtains |
Høyde (Tommer): | 12.25 |
Dybde (Tommer): | 21.25 |
Dato for publisering: | 2019-09-30 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 2 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt data url: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Instruksjon video: | |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/berner/product/berner-ahc10e
Hoved materialet : | Stainless steel |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | United States |
Produsert i: | United States |
BIMobject Kategori: | VVS - Luftporter |
---|---|
IFC klassifisering: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Kode: | L75263 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Air curtains |
NBS Reference Kode: | 60-36-02 |
NBS Reference Beskrivelse: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
OmniClass-nummer: | 23-33 31 11 |
OmniClass-tittel: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Navn | Verdi |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Navn | Verdi |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®