Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

IDC16 - Ambient - Berner Industrial Direct Drive 16 Air Curtain

Unik ref.: berner-idc16
Merke: Berner International
Produktfamilie: Air Curtains
Produktgruppe: Industrial Air Curtains
Høyde (Tommer): 21
Dybde (Tommer): 32.25
Dato for publisering: 2019-05-31
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (5)
For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

  • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
  • Engineered to perform and built to last
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.

Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.


Hoved materialet : Stainless steel
Sekundært materiale:
Designet i: United States
Produsert i: United States

BIMobject Kategori: VVS - Luftporter
IFC klassifisering: Air Terminal
Uniclass 1.4 Kode: L75263
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Air curtains
Uniclass 2.0 Kode: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Air Curtains
Uniclass 2015 Kode: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Beskrivelse: Air curtains
NBS Reference Kode: 60-36-02
NBS Reference Beskrivelse: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
OmniClass-nummer: 23-33 31 11
OmniClass-tittel: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Navn Verdi
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Navn Verdi
Depth 32.25 in
Height 21 in
Width 5' 0" — 16' 0"

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent