Frame single sliding door - surface mounted
Frame single sliding door - surface mounted
Frame single sliding door - surface mounted
    Arkivert

    Frame single sliding door - surface mounted

    Besam SL500 Frame automatic sliding door systems are rugged and resilient solutions, ideal for external entrances. Robust aluminium frame profiles are ideal for high-traffic entrances, in retail, hospitality and healthcare facilities. The sturdy composition lends itself perfectly to locations where impact damage is a consideration, for example retail environments with a heavy flow of shopping carts, and hospitals entrances where trolleys, carts and wheelchairs are used regularly. The heavier frame also works well under higher wind loads and stack pressures. Supplied as either a bi-parting or single sliding door system, the Besam SL500 Frame comes complete with door leaf, safety devices, access control options and where required, side screens and overlights. The robust aluminium profiles are clear anodized and glazed with 6mm laminated glass as standard. SL500 Frame / Frame Thermo Options ##6mm laminated glass as standard ##Overlight ##Side screens ##Mechanical lock ##Alternative colours, painted/anodized ##Alternative glass types ##Alternative glass finish ##Break-out / Reverse Break-out
    Spesifikasjon
    • NS3420 – BESKRIVELSE SKYVEDØR Beskrivelsen er utarbeidet iht. NS 3420-R:2013+A1:2016 RH2.122xxx YTTERDØR – SKYVEDØR – MED GLASSFELT Antall: xx Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: Assa Abloy SL500 automatisk skyvedør. Overflatemateriale: Aluminium Type: Tofløyet utenpåliggende alt Enfløyet utenpåliggende Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U-verdi < 1,2 W/(m2K) Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert Lokalisering: Se dør- og beslagsliste Dimensjon: xxxx Overflatebehandling: Klar anodisert aluminium. Alt. Valgfri RAL-farge. Krav til glass: Personsikkert glass Forberedelse for tilleggslåser og –beslag: Se egne poster Andre krav: - Tight Seal for reduksjon av luftlekkasjer - Retningsgivende sensor - Elektromagnestisk låseenhet - Alternativt teleskopløsning.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ADS_1_WM
    • ProduktfamilieAutomatic Sliding Doors
    • ProduktgruppeASSA ABLOY Frame - Standard Profiles
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2014-03-28
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)3000
    • Dybde (mm)123
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iSverige
    • Produsert iTsjekkia
    • Nettovekt (kg)26.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - skyvedører
    • IFC-klassifiseringdør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715