BETAFENCE Prism Swing Gates

BETAFENCE Prism Swing Gates

3.5 av 5 stjerner3.5(10 anmeldelser)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Prism 3D infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.betafence-prism-swing-gates
  • ProduktfamilieSwing Gates
  • ProduktgruppeUS gates
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-10-28
  • Utgavenummer1
Lenker
Relatert
  • HovedmaterialeKarbonstål
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Porter

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA