Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

Nylofor 3D + Bekafix

Unik ref.: Nylofor3D-Bekafix
Merke: Betafence
Produktfamilie: Metal Fence Panel
Produktgruppe: Nylofor 3D
Dato for publisering: 2021-03-31
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

 Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request



Hoved materialet : Galvanized steel
Sekundært materiale:
Designet i: Belgium
Produsert i: Belgium

BIMobject Kategori: Landskapsutforming - Gjerder