BG-CLASSIC BGZ-S NW 500 heavy-duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 500 heavy-duty channel

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 500 heavy-duty channel

    4.9 av 5 stjerner4.9(7 anmeldelser)

    For areas that need to withstand heavy loads: High load class up to F900; suitable for asphalt surfaces; channel with cast iron frame set in concrete in Z profile; gratings can be bolted up to 8 times per metre; fittings can be replaced at any time.

    Spesifikasjon
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.classic_bgzs-nw500
    • ProduktfamilieDrainage systems
    • Produktgruppeconcrete drainage systems
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2021-09-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)625
    • Bredde (mm)620
    • Dybde (mm)1000
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    • Nettovekt (kg)360
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - bygningsmaterialer
    • IFC-klassifiseringObjekt

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika