425BZ - DZR BALL VALVE

425BZ - DZR BALL VALVE

4.8 av 5 stjerner4.8(22 anmeldelser)

Female DZR brass ball valve with iron lever handle.



Spesifikasjon
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.425BZ
  • ProduktfamilieValves for water
  • ProduktgruppeDzr ball valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-28
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialemessing
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC011343
  • ETIM-navnBall valve
  • UNSPSC-navnValves
  • UNSPSC-kode401416
  • Uniclass 2015 kodeSs_60
  • Uniclass 2015 beskrivelseHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-tittelValves
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC