537E - DZR PRESS BALL VALVE

537E - DZR PRESS BALL VALVE

3.9 av 5 stjerner3.9(9 anmeldelser)

DZR brass ball valve with press-fit ends "V" profile and iron lever handle.

Copper pipes press connections save time and labor compared to traditional soldering.


Spesifikasjon
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N 
    Packing nut: PTFE

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 120°C
    Max working pressure: 16 bar


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.537E
  • ProduktfamilieValves for water
  • ProduktgruppeDzr ball valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-03-02
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialemessing
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • ETIM-kodeEC011343
  • ETIM-navnBall valve
  • UNSPSC-navnValves
  • UNSPSC-kode401416
  • Uniclass 2015 kodeSs_60
  • Uniclass 2015 beskrivelseHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-nummer23-27 31 00
  • OmniClass-tittelValves
  • CSI UniFormat II kodeD30
  • CSI UniFormat II tittelHVAC