Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    Spesifikasjon
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.C-V200-D400
    • ProduktfamilieConcrete drainage channels and trash boxes
    • ProduktgruppeV200
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-03
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Sekundært materialeCast iron
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
    • IFC-klassifiseringBygningselement
    • OmniClass-nummer23-31 00 00
    • OmniClass-tittelPlumbing Specific Products and Equipment