Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Bollard Double

Unik ref.: bollarddouble
Merke: BikeKeeper
Produktfamilie: BikeKeeper
Produktgruppe: Outdoor furniture
Vidde / Bredde (millimeter): 920
Høyde (millimeter): 1010
Dybde (millimeter): 50
Dato for publisering: 2016-08-23
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
PARKING BLOCKS BKP202 arch, reflective labels, imbedded or surface installation

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Finland
Produsert i: Finland
Vekt Net (Kg): 15

BIMobject Kategori: Landskapsutforming - Outdoor Furniture
IFC klassifisering: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kode: L8111
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Bollards
Uniclass 2.0 Kode: PR-64-08
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Bollards
Uniclass 2015 Kode: Pr_20_76_08_51
Uniclass 2015 Beskrivelse: Metal bollards
OmniClass-nummer: 23-11 29 35
OmniClass-tittel: Bollards

BIMobject®