Bollard Single
Bollard Single
    Arkivert

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Spesifikasjon
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.bollardsingle
    • ProduktfamilieBikeKeeper
    • ProduktgruppeOutdoor furniture
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2016-08-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1010
    • Bredde (mm)50
    • Dybde (mm)50
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iFinland
    • Produsert iFinland
    • Nettovekt (kg)20
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • Uniclass 2015 kodePr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 beskrivelseMetal bollards
    • OmniClass-nummer23-11 29 35
    • OmniClass-tittelBollards