Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Spesifikasjon
    • prepaint steel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BIO010004
    • ProduktfamilieMetal cladding
    • ProduktgruppeProfiled wall cladding
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-01
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)1030
    • Dybde (mm)25
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)6.94
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør