Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Arkivert

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Spesifikasjon
    • prepaint steel
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.BIO010006
    • ProduktfamilieMetal cladding
    • ProduktgruppeProfil 1000 45
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-03-01
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)45
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    • Nettovekt (kg)7.18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Taktilbehør