BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BTC-Transition-Couplings
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeAdaptors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-02-13
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Skjøter
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 beskrivelsePlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika