Deck Penetration with Welded Flange
BLUCHER

Deck Penetration with Welded Flange

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Spesifikasjon
  • Size(s): 
    1 1/2 - 4 in. (40 - 110mm)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Deck-Penetrations-with-Welding-Flange
  • ProduktfamilieMarine Fittings
  • ProduktgruppeDeck Penetrations
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-01-11
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Rør
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 beskrivelsePlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika