DIN Spigot Flange Adaptor
BLUCHER

DIN Spigot Flange Adaptor

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

PN16 DIN 2633/EN1092-1

Spesifikasjon
  • Size(s): 
    1 1/2 - 6 in. (40 - 160mm)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.DIN-Spigot-Flange-Adaptor
  • ProduktfamilieMarine Fittings
  • ProduktgruppeFlange Adaptors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-01-11
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iDanmark
  • Produsert iDanmark
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Skjøter
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 beskrivelsePlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Nord Amerika