Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Ventex Undertak Premium

Ventex Undertak Premium

Ventex Undertak Premium er et diffusjonsåpent undertak med to klebekanter. Det fungerer som kombinert undertak og vindsperre, og legges direkte på sperrene. Undertakets hovedoppgave er å danne et lufttett og vanntett sjikt. God gjennomtrampmotstand bidrar til sikre arbeidsforhold på taket. Kondensabsorberende bakside Ventex Undertak Premum har en fuktabsorberende filt på undersiden som kan mellomlagre opptil 0,6 kg kondensvann pr. M2 Hurtighet med horisontal og vertikal montering Ventex Undertak Premium leveres i ruller á 1,3 x 25 m for vertikal montering og 1,45 x 25 m med selvklebende omlegg for horisontal montering. Den lave vekten gjør både håndtering og montering av Ventex Undertak Premium raskt og enkelt.
Spesifikasjon
  • Markedets mest robuste diffusjonsåpne undertak Testet for opptil orkan styrke mot slagregn og vind Bygget opp med en monolittisk TPU-film som gjør produktet mer resistent mot kjemikalier Monolittisk TPU-film sørger også for bedre aldringsegenskaper Produktet er meget elastisk som gjør at det tåler større bevegelser og tetter bedre rund spikere. TPU filmen gjør produktet meget fuktadaptivt som vil si at det åpner seg ved fuktpåkjenning Produktet oppnår bedre Sd-verdier ved lave temperaturer SINTEF Teknisk godkjenning
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Ventex-Undertak-Premium_9000050_no
  • ProduktfamilieBuilding Envelope Solutions
  • ProduktgruppeBreathable Membrane for Roofs
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-10-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)25000
  • Bredde (mm)1300
Relatert
  • Hovedmaterialepolyuretan
  • Nettovekt (kg)12
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
  • IFC-klassifiseringTak
  • UNSPSC-navnRoofing membranes
  • UNSPSC-kode30151505
  • Uniclass 2015 kodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 beskrivelseMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 kode07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMembrane Roofing
  • OmniClass-tittelRoof Underlayment
  • OmniClass-nummer23-13 39 13
  • CSI UniFormat II kodeB3010
  • CSI UniFormat II tittelRoof Coverings

Tilgjengelighet etter region

Europa
Norge